MasterSeal™ Series 861 Vic-300 Stainless Steel Butterfly Valve for Potable Water Applications
- 仅用于不锈钢、镀锌碳钢和氯化聚氯乙烯 (CPVC) /聚氯乙烯 (PVC) 饮用水管道系统
- 使用 P 级垫圈材料提高对典型饮用水消毒剂的耐受性
- 尺寸 2 – 12" | DN50– DN300
- 压力可达300 psi | 2068 kPa | 21 bar
- 工作温度:+0˚F 至 +180˚F | -18˚C 至 +82˚C
- 设计用于全额工作压力下的双向、盲端应用场合
- 可提供不带手柄、带齿轮操作机构、带杠杆锁手柄和记忆定位或带 10 位置手柄和记忆定位
- 仅在某些地区供应,有关详细信息,请与Victaulic(唯特利)联系