867-42T 系列减压阀
- 低流量稳定性,无需抗气蚀附件
- 配有完全支撑且强度高的隔膜
- 流动路径中无障碍
- Y 型阀体球阀(800Y 系列)
- 尺寸 1 ½ – 10″ | DN40- DN250
- 压力可达365 psi | 2517 kPa | 25 bar
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | 下载 | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
867-42T 系列、867-43T 系列和 867-43T-PS 系列减压阀、泄压阀和控制阀技术文件 | 30.93 |
|
|
867-42T 系列减压阀安装说明 | I-867-42T-20 |
|
消防液压控制阀:Victaulic(唯特利)现在可为消防系统的控制和管理提供创新解决方案