867-4UF 系列泄压阀
- 为消防应用而设计
- 专有的高强度滚动人造橡胶隔膜
- “在线”维修设计,维修时无需拆卸
- 球阀阀体(800 系列)
- 尺寸1 ½ – 12英寸 | DN40 – DN300
- 压力可达 175 psi | 1207 kPa | 12 bar
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | 下载 | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
867-42T 系列、867-43T 系列和 867-43T-PS 系列减压阀、泄压阀和控制阀技术文件 | 30.93 |
|
|
867-4UF 系列泄压阀安装说明 | I-867-4UF |
|
消防液压控制阀:Victaulic(唯特利)现在可为消防系统的控制和管理提供创新解决方案