867-7UF 系列泄压阀
- 为消防应用而设计
- 双腔执行机构可快速响应系统状况的变化
- 先进的执行机构设计可延长使用寿命
- Y 型阀体(800 系列)
- 尺寸 1½ – 16″ | DN40 – DN400
- 压力可达350 psi | 2413 kPa | 24 bar
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | 下载 | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
867-7UL 系列和 867-7UF 系列减压阀和泄压阀技术文件 | 30.95 |
|
|
泄压阀 867-7UF系列安装说明 | I-867-7UF |
|
消防液压控制阀:Victaulic(唯特利)现在可为消防系统的控制和管理提供创新解决方案