869E-3D系列电动远程操作开关式雨淋阀
• 专有的高强度滚动人造橡胶隔膜
• “在线”维修设计,维修时无需拆卸
• 球阀阀体(800E 系列)
• 尺寸 1 ½ - 12″ | DN40 - DN300
• 压力可达 175 psi | 1207 kPa | 12 bar
• 请参考 bermad.com 上的 FP 400E-3D Bermad 数据表
• 专有的高强度滚动人造橡胶隔膜
• “在线”维修设计,维修时无需拆卸
• 球阀阀体(800E 系列)
• 尺寸 1 ½ - 12″ | DN40 - DN300
• 压力可达 175 psi | 1207 kPa | 12 bar
• 请参考 bermad.com 上的 FP 400E-3D Bermad 数据表
安装手册和技术文件列表
文件名称 | 文件编号 | Download or Add to Collection |
---|---|---|
869E-3D 系列开关雨淋阀安装说明 | I-869E-3D |
Fire Protection Hydraulic Control Valves Victaulic now offers innovative solutions for the control and management of fire protection systems