871 系列和 871R 系列蒸汽闸阀
- 灵活的楔形金属阀座,可双向关闭
- 871 系列:独立闸阀
- 871R 系列:模块化闸阀,可用于维修现有的蒸汽、冷凝水和化学管道系统
- 尺寸2 – 8英寸 | DN50 – DN200
- 蒸汽应用和非蒸汽应用:压力可达200 psi | 1379 kPa
- -20°F 至 +388°F | -29°C 至 +198°C
- 采用 Victaulic(唯特利)专有 OGS-200 槽型
- 仅在某些地区供应,有关详细信息,请与Victaulic(唯特利)联系
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | 下载 | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
871 系列和 871R 系列闸阀技术文件 | 100.12 |
|
|
871系列闸阀安装说明 | I-871 |
|
|
870 型刚性接头提交文件 | 100.02 |
|
|
OGS-200 沟槽管端管件提交文件 | 100.01 |
|
|
挠性弯管159系列技术文件,用于蒸汽管道 | 100.13 |
|
|
OGS-200 滚槽规格提交文件 | 25.12 |
|
|
870 型刚性接头密封组件化学兼容性指南 | 05.10 |
|
引进新式蒸汽解决方案;Victaulic 新式蒸汽解决方案是连接蒸汽系统最快、最有效的方式