用于 HDPE 管道的 906 系列刀闸阀
- 用于含有固体、泥浆和/或腐蚀性介质的流体管路
- 具有不锈钢定位环,适用于平端 HDPE 管道 (SDR 7 – 21)
- 无需将阀门从管路上拆下即可“在线”更换所有易损件 - 采用已取得专利的 Installation-Ready™ 技术
- 可提供气动、液压和手动执行机构
- IPS HDPE 管道尺寸范围 3 – 8″
- 压力可达150 psi | 1035 kPa | 10 bar
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | 下载 | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
用于高密度聚乙烯 (HDPE) 管道的 906 系列刀闸阀技术文件 | 19.06 |
|
|
795 系列和 906 系列 Installation-Ready™ 刀闸阀安装与维护说明 | I-795-906 |
|
|
795 系列和 906 系列 Installaion-Ready™ 快装刀闸阀维护快速指南 | I-795-906-MNT |
|
|
用于埋地应用的 HDPE 管道 | MB-012 |
|
用于高密度聚乙烯 (HDPE) 管道的系统解决方案。业内首创的用于机械连接高密度聚乙烯 (HDPE) 管道的 Installation-Ready™ 平端和沟槽技术
Victaulic®(唯特利™)刀闸阀;改变游戏规则;业界首款“在线”维护式刀闸阀。• 可用于沟槽
Installation-Ready™ 沟槽技术管道接头和管件;什么是 Installation-Ready™ 技术?已获专利的 Victaulic(唯特利)Installation-Ready™ 接头可提供快速、便捷的管道连接。