970-N 系列止回阀
- Victaulic(唯特利)970-N 系列 | Bermad BC-70N-P 型
- 尺寸1 ½ – 8英寸 | DN40 – DN200
- 压力可达 400 psi | 2758 kPa |28 bar
- 不存在阀板拍击的悬挂式单向止回阀,打开后允许向所需的方向流动,可快速关闭,无滴漏,可防止回流
- 通常用在泵出口处
- 仅在某些地区供应,有关详细信息,请与Victaulic(唯特利)联系
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | Downloads | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
970-N 系列/BC-70N-P 型技术文件 | 970-N 系列技术文件 |
|
液压控制阀和排气阀:通过与 Bermad 进行独家合作,Victaulic(唯特利)现在能够提供创新解决方案