972-55 系列减压阀,带有电磁阀控制

  • Victaulic(唯特利)972-55 系列 | Bermad BC-720-55-P 型
  • 尺寸 1½ – 8″ | DN40 – DN200
  • 压力可达 400 psi | 2758 kPa |28 bar
  • 24 VAC/常开阀(电磁阀通电后关闭)
  • 包括压力控制功能
  • 由导阀控制的截止式隔膜阀
  • 仅在某些地区供应,有关详细信息,请与Victaulic(唯特利)联系