973 系列泄压阀/保压阀

  • Victaulic(唯特利)973 系列 | Bermad BC-730-P 型 - 压力可达 250 psi
  • 还可提供:Victaulic(唯特利)973-HP 系列 | Bermad BC-730-P 型 - 压力可达 400 psi
  • 尺寸 1½ – 8″ | DN40 – DN200
  • 采用内嵌式安装,无论流量如何波动或者下游压力如何变化,都能保持最小预设上游压力(背压)
  • 作为一个“分支管”循环阀安装,可释放管线中超过最大预设值的过大压力
  • 由导阀控制的截止式隔膜阀
  • 仅在某些地区供应,有关详细信息,请与Victaulic(唯特利)联系