975-67 系列液位控制阀,带有垂直调节浮动
- Victaulic(唯特利)975-67 系列 | Bermad BC-750-67-P 型
- 尺寸 1½ – 8″ | DN40 – DN200
- 压力可达 250 psi | 1724 kPa | 17 bar
- 包括罐式浮动组件
- 仅在某些地区供应,有关详细信息,请与Victaulic(唯特利)联系
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | Downloads | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
975-67 系列/BC-750-67-P 型技术文件 | 975-67 系列技术文件 |
|
液压控制阀和排气阀:通过与 Bermad 进行独家合作,Victaulic(唯特利)现在能够提供创新解决方案