StrengThin™ Series E125 100 Installation-Ready™ Butterfly Valve for Stainless Steel

  • 专门用于具有 Victaulic(唯特利)专有 StrengThin™ 100 槽型的薄壁不锈钢管道
  • 用于全额工作压力下的
    双向应用场合
  • 可提供多种手柄选项
  • 尺寸2 – 8英寸 | DN50 – DN200
  • 压力可达 232 psi | 1600 kPa | 16 bar
  • 仅在某些地区供应,有关详细信息,请与Victaulic(唯特利)联系