StrengThin™ Series E431 100 Suction Diffuser
- 专门用于具有 Victaulic(唯特利)专有 StrengThin™ 100 槽型的薄壁不锈钢管道
- 允许管道组件与泵成 90 度角,从而节省机房的宝贵空间并最大限度减少气蚀
- 可提供的法兰连接:PN10/PN16
- 尺寸 DN65 x DN50 至 DN300 x DN250
- 压力可达 232 psi | 1600 kPa | 16 bar
- 仅在某些地区供应,有关详细信息,请与Victaulic(唯特利)联系