Series W372 Non Rising Stem (NRS) Gate Valve
- 供货尺寸:14" – 16" 国际管道标准 (IPS)
- 压力等级:250 psi /1725 kPa /17 Bar
- 工作温度:-20°F 至 +180°F/-29°C 至 +82°C
- 认证/列名:此产品符合 AWWA C509 标准
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | Downloads | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
371/W371 系列明杆和阀轭 (OS&Y) 闸阀以及 372/W372 系列暗杆 (NRS) 闸阀技术文件 | 08.48 |
|