W719 系列蝶阀
- 阀门设计、材料和测试符合AWWA C504要求
- 重量仅为法兰阀门的 1/2
- 尺寸 14 – 60” / DN350 – DN1500
- 48”/DN1200 尺寸的压力等级符合 AWWA Class 250B;48”/DN1200 以上尺寸的压力等级符合 Class 150B
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | 下载 | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
W719 系列 AGS™ 蝶阀技术文件 | 23.19 |
|
|
AGS™ 刚性接头 W07 型技术文件 | 20.02 |
|
先进沟槽系统 (AGS™) – 法兰连接和管道焊接的替代方案;最快速、最可靠的机械管道连接系统