W731-D 系列 AGS™ 导流过滤器
- 允许直接将进水管与水泵成90°角构建,节省机房的宝贵空间,同时保护水泵免受气蚀影响
- 可对法兰加工,在过滤器额定压力内满足全球大多数(ANSI、DIN、GB、JIS和AS-E)法兰螺栓孔排布要求
- 尺寸 14 – 24″ | DN350 – DN600
- 压力可达300 psi | 2068 kPa | 21 bar
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | 下载 | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
W731-D 系列 AGS™ 导流过滤器技术文件 | 20.20 |
|
|
731-D 系列和 W731-D 系列导流过滤器安装手册 | I-731-D_W731-D |
|
先进沟槽系统 (AGS™) – 法兰连接和管道焊接的替代方案;最快速、最可靠的机械管道连接系统