蒸汽和冷凝水集液包管件
- 具有排水功能的集液包成品,适用于手动或自动预热
- 使用 ¾” NPT 球阀排放
- 内嵌集液包管件:891C 号、891H 号、892C 号和 892H 号
- 竖管集液包管件:893C 号、893H 号、894C 号和 894H 号
- 尺寸2 – 8英寸 | DN50 – DN200
- 蒸汽应用:压力可达 150 psi | 1034 kPa
- 4°F 至 +365°F/-20°C 至 +185°C
- 采用 Victaulic(唯特利)专有 OGS-200 槽型
- 仅在某些地区供应,有关详细信息,请与Victaulic(唯特利)联系