009N型FireLock EZ™刚性接头009N型
- 倾斜螺栓台可确保刚性
- 尺寸 1¼ – 12″ | DN32 – DN300
- 压力可达365 psi | 2517 kPa | 25 bar
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | 下载 | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
FireLock™ 109 型和 009N 型刚性接头技术文件 | 10.64 |
|
|
FireLock™ 刚性接头 009N 型安装手册 | I-009N |
|
|
FireLock™刚性接头005H型技术文件 | 10.02 |
|
|
可能不兼容尺寸为 NPS 2″ | DN50 和更小的 F 型管道 – 应用程序通知 | AN-001 |
|
|
冲击工具使用指南 | I-IMPACT |
|
Installation-Ready™ 沟槽技术管道接头和管件;什么是 Installation-Ready™ 技术?已获专利的 Victaulic(唯特利)Installation-Ready™ 接头可提供快速、便捷的管道连接。