107N 型 QuickVic™ 刚性接头
- 倾斜螺栓台可确保刚性
- 尺寸 2 – 12″ | DN50 – DN300
- 压力可达 750 psi | 5171 kPa | 52 bar
- 可选镀锌涂层
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | 下载 | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
QuickVic™刚性接头107N型技术文件 | 06.23 |
|
|
法国船级社(BV)海事类型认证 – 107N型 | 46584/A0 BV |
|
|
用于不锈钢管道的 Victaulic(唯特利)沟槽接头性能数据 | 17.09 |
|
|
107N 型 QuickVic™ 刚性接头安装手册 | I-107N |
|
|
可能不兼容尺寸为 NPS 2″ | DN50 和更小的 F 型管道 – 应用程序通知 | AN-001 |
|
|
冲击工具使用指南 | I-IMPACT |
|
Installation-Ready™ 沟槽技术管道接头和管件;什么是 Installation-Ready™ 技术?已获专利的 Victaulic(唯特利)Installation-Ready™ 接头可提供快速、便捷的管道连接。