107V 型QuickVic™ 刚性卡箍
- 移位限制斜垫可提供刚性
- 尺寸 2’’ – 12’’ | DN50 – DN300
- 压力可达 750 psi | 5171 kPa | 52 bar
- 仅在某些地区供应,有关详细信息,请与Victaulic(唯特利)联系
CLICK HERE TO EXPLORE THE NEW QUICKVIC™ SYSTEM
CLICK HERE TO EXPLORE THE NEW QUICKVIC™ SYSTEM
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | 下载 | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
Style 107V QuickVic™ Rigid Coupling Submittal | 06.33 |
|
|
107V 型 QuickVic™ 刚性接头安装手册 | I-107V |
|
|
冲击工具使用指南 | I-IMPACT |
|
Installation-Ready™ 沟槽技术管道接头和管件;什么是 Installation-Ready™ 技术?已获专利的 Victaulic(唯特利)Installation-Ready™ 接头可提供快速、便捷的管道连接。