150型Mover移动膨胀节
- 滑动型膨胀节提供最大 3″ | 76 mm 的轴向端头移动
- 尺寸 2 – 6″ | DN50 – DN150
- 压力可达 350 psi | 2413 kPa | 24 bar
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | 下载 | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
150 型 Mover膨胀节卡箍技术文件 | 09.04 |
|
|
计算和适应管道热增长设计数据 | 26.02 |
|
|
膨胀节型接头安装设计数据 | 09.06 |
|