171型Installation-ready™挠性组合接头
- 用于腐蚀性的环境应用
- 设计用于反渗透系统
- 用于滚制/切削开槽PVC
- 尺寸 1½ - 4″ | 40 - 100 mm
- 压力可达150 psi | 1034 kPa | 10 bar
- 有关不锈钢和FRP应用信息,请与Victaulic(唯特利)联系
安装手册和技术文件列表
文件名称 | 文件编号 | Download or Add to Collection |
---|---|---|
Installation-Ready™组合挠性接头171型安装说明 | I-171 | |
171 型 Installation-Ready™ 组合挠性接头技术文件 | 06.22 |
Installation-Ready™ Grooved Technology Pipe Couplings & Fittings What Is Installation-Ready™ Technology? Victaulic’s patented Installation-Ready™ couplings provide fast, easy pipe connections,