230 系列不受限挠性接头
- 用于水和废水管路的非受限挠性管道接头
- 最大 ½” | 13 mm 的轴向移动
- 符合AWWA C227要求
- 尺寸 8 - 144″ | DN200 - DN3600
- 压力可达 400 psi | 2758 kPa | 28 bar
安装手册和技术文件列表
文件名称 | 文件编号 | Download or Add to Collection |
---|---|---|
Victaulic Application Guidelines Bolted Split-Sleeve Coupling System | 26.20 | |
Victaulic(唯特利)螺栓紧固式套管接头产品 | VBSP 检查表 | 7132 | |
非受限一段式类型1和类型2接头230型安装说明 | I-230.S1 | |
不受限两段式类型 1 和类型 2 挠性接头 230 型安装说明 | I-230.S2 | |
不受限两段式类型 3 挠性接头安装说明 | I-230.T3S2 | |
230 型不受限挠性接头技术文件 | 60.01 |