用于不锈钢管道的 230S 不受限挠性接头
- 用于耐腐蚀性场合的非受限挠性管道接头
- 最大 ½” | 13 mm 的轴向移动
- 符合AWWA C227要求
- 尺寸 3 – 96″ | DN80 – DN2400
- 压力可达300 psi | 2068 kPa | 21 bar
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | 下载 | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
用于不锈钢管的 230S 型不受限挠性接头技术文件 | 60.02 |
|
|
Victaulic(唯特利)栓接对开套管接头系统 | 26.20 |
|
|
Victaulic(唯特利)螺栓紧固式套管接头产品 | VBSP 检查表 | 7132 |
|
|
非受限一段式类型1和类型2接头230型安装说明 | I-230.S1, I-230.S2 |
|
|
不受限两段式类型 1 和类型 2 挠性接头 230 型安装说明 | I-230.S2 |
|