用于动态偏转的 233 型受限挠性接头
- 允许动态(使用中)偏转的受限挠性接头
- 尺寸 8 – 144″ | DN200 – DN3600
- 压力可达300 psi | 2068 kPa | 21 bar
- 符合AWWA C227要求
- 仅在某些地区销售,有关详细信息,请与 唯特利 联系
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | 下载 | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
允许动态偏转的 233 型受限挠性接头技术文件 | 60.07 |
|
|
Victaulic(唯特利)栓接对开套管接头系统 | 26.20 |
|
|
Victaulic(唯特利)螺栓紧固式套管接头产品 | VBSP 检查表 | 7132 |
|
|
允许动态偏转的类型 2 受限挠性接头 233 型安装说明 | I-233.S2 |
|