用于不锈钢管的允许动态偏转的 233S 型受限挠性接头
- 设计用于需要耐腐蚀性能的场合
- 允许动态(使用中)偏转的受限挠性接头
- 符合AWWA C227要求
- Sizes from 3 – 96″ |DN80 – DN2400
- 压力可达300 psi | 2068 kPa | 21 bar
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | Downloads | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
允许动态偏转的 233S 型受限挠性接头技术文件(用于不锈钢管) | 60.08 |
|
|
Victaulic(唯特利)栓接对开套管接头系统 | 26.20 |
|
|
Victaulic(唯特利)螺栓紧固式套管接头产品 | VBSP 检查表 | 7132 |
|
|
允许动态偏转的 233S 型类型 2 受限挠性接头安装说明 | I-233.S1 |
|