AWWA转换接头307型
- 用于将沟槽端头IPS钢管连接到沟槽端头AWWA球墨铸铁管道的单一转换接头
- 设计适用于 Class 53 及以上的管道
- 可选涂层包括镀锌、有机锌底漆和沥青
- 尺寸 3 - 12″ | DN80 - DN300
- 压力可达 500 psi | 3447 kPa | 34 bar
- 特定区域有售。欲知详情,请与 Victaulic(唯特利)联系。
安装手册和技术文件列表
文件名称 | 文件编号 | Download or Add to Collection |
---|---|---|
AWWA沟槽系统设计数据 | 23.01 | |
AWWA 现场安装手册 | I-300 | |
AWWA 过渡接头 307 型技术文件 | 23.03 |