用于铜管的 607 型 QuickVic™ Installation-Ready™ 刚性接头

  • 用于 K、L、M 和 DWV 类型的铜管
  • 提供刚性管道接头,设计用于限制轴向或角向移动
  • 尺寸 2 – 8" | DN50 – DN200
  • 压力可达 300 psi | 2068 kPa
  • 工作温度取决于所选的密封垫圈
  • 仅在某些地区供应,有关详细信息,请与Victaulic(唯特利)联系