用于铜管的 641 型法兰转换接头
- 适用于 CTS 和 EN 1057 铜管系统
- 尺寸 2 – 6″ | 50 – 150 mm
- 压力可达300 psi | 2068 kPa | 21 bar
- 仅在某些地区销售,有关详细信息,请与 唯特利 联系
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | Downloads | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
用于铜管的 641 型法兰转换接头技术文件 | 22.03 |
|
|
铜管连接系统设计数据 | 22.01 |
|
|
铜质连接产品现场安装手册 | I-600 |
|
|
欧洲标准铜管产品技术文件 | 22.11 |
|
饮用水管道连接和流量控制解决方案;Victaulic(唯特利)为商业和工业饮用水管道系统提供管道系统解决方案