72型出口接头
- 连接设备,提供一体的异径接口
- 尺寸 1½ - 6″ | DN40 - DN150
- 压力可达 500 psi | 3447 kPa | 34 bar
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | 下载 | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
Style 72 Outlet Coupling Submittal | 06.10 |
|
|
《现场安装手册》 | I-100 |
|
|
可能不兼容尺寸为 NPS 2″ | DN50 和更小的 F 型管道 – 应用程序通知 | AN-001 |
|
|
冲击工具使用指南 | I-IMPACT |
|