741型法兰适配接头
- ANSI Class 125 和 150,澳大利亚标准表 E,PN10/16 和 JIS 10K
- 尺寸 2 – 24″ | DN50 – DN600
- 压力可达300 psi | 2068 kPa | 21 bar
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | 下载 | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
741 型和 743 型 Vic-Flange 法兰转换接头技术文件 | 06.06 |
|
|
中国船级社认证 | WG21PTB00001_03 |
|
|
用于不锈钢管道的 Victaulic(唯特利)沟槽接头性能数据 | 17.09 |
|
|
挪威船级社(DNV)海事类型认证 – 741型 | TAP00001E9 |
|
|
英国劳氏船级社海事认证 – 741 型 | 99-60181 |
|
|
意大利船级社 (RINA) 海事认证 – 接头 | MAC_242420XG_Couplings |
|
|
可能不兼容尺寸为 NPS 2″ | DN50 和更小的 F 型管道 – 应用程序通知 | AN-001 |
|