用于饮用水应用的 807N 型 QuickVic™ Installation-Ready™ 刚性接头

  •  仅用于不锈钢和镀锌碳钢饮用水管道系统
  • 使用 P 级垫圈材料提高对典型饮用水消毒剂的耐受性
  • 尺寸 2 – 12" | DN50– DN300
  • 压力可达 750 psi | 5171 kPa | 52 bar
  • 工作温度:+0˚F 至 +180˚F | -18˚C 至 +82˚C
  • 提供刚性管道接头,设计用于限制轴向或角向移动
  • 仅在某些地区供应,有关详细信息,请与Victaulic(唯特利)联系