Style 841 Vic-Flange Adapter for Potable Water Applications

  • 仅用于不锈钢和镀锌碳钢饮用水管道系统
  • 使用 P 级垫圈材料提高对典型饮用水消毒剂的耐受性
  • 尺寸 2 – 12" | DN50– DN300
  • 压力可达 300 psi | 2068 kPa
  • 工作温度:+0˚F 至 +180˚F | -18˚C 至 +82˚C
  • 设计用于将法兰饮用水管道系统转换为沟槽饮用水管道系统
  • 仅在某些地区供应,有关详细信息,请与Victaulic(唯特利)联系