Installation-Ready™ Style 856 Transition Coupling for CPVC/PVC Pipe in Potable Water Applications

  • 设计用于具有唯特利PGS-300槽型的氯化聚氯乙烯/聚氯乙烯(CPVC/PVC)管道
  • 使用 P 级垫圈材料提高对典型饮用水消毒剂的耐受性
  • 尺寸2 – 12英寸/DN50 – DN300
  • 参考技术文件了解最大额定压力和温度降低系数
  • 为 PGS-300 沟槽端头 CPVC/PVC 管道提供直接单接头连接,或者为 Original Groove System (OGS) 沟槽端头碳钢或不锈钢管道提供管件,并提供具有相同公称尺寸的管件或阀门。
  • 仅在某些地区供应,有关详细信息,请与Victaulic(唯特利)联系