用于饮用水应用中 CPVC/PVC 管道的 Installation-Ready™ 857 型刚性卡箍

  • 设计用于具有唯特利PGS-300槽型的氯化聚氯乙烯/聚氯乙烯(CPVC/PVC)管道
  • 使用 P 级垫圈材料提高对典型饮用水消毒剂的耐受性
  • 尺寸2 – 12英寸/DN50 – DN300
  • 参考技术文件了解最大额定压力和温度降低系数
  • 提供刚性管道连接,可限制轴向和角向移动。
  • 仅在某些地区供应,有关详细信息,请与Victaulic(唯特利)联系