Style 858 Reducing Coupling for CPVC/PVC Pipe in Potable Water Applications
- 设计用于具有唯特利PGS-300槽型的氯化聚氯乙烯/聚氯乙烯(CPVC/PVC)管道
- 使用 P 级垫圈材料提高对典型饮用水消毒剂的耐受性
- 尺寸 2 ½ x 2" 至 10 x 8" | 73.0 x 60.3 mm 至 273.0 x 219.1 mm
- 参考技术文件了解最大额定压力和温度降低系数
- 允许直接减少管道跨度
- 仅在某些地区供应,有关详细信息,请与Victaulic(唯特利)联系