870型高性能刚性接头
- 尺寸2 – 8英寸 | DN50 – DN200
- 蒸汽应用:压力可达 200 psi | 1379 kPa。
- 非蒸汽应用:从真空到740 psi | 5102 kPa
- -20°F 至 +388°F | -29°C 至 +198°C
- 耐化学性能优异
- 采用 Victaulic(唯特利)专有 OGS-200 槽型
- 仅在某些地区供应,有关详细信息,请与Victaulic(唯特利)联系
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | 下载 | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
870 型刚性接头提交文件 | 100.02 |
|
|
871 系列和 871R 系列闸阀技术文件 | 100.12 |
|
|
挠性弯管159系列技术文件,用于蒸汽管道 | 100.13 |
|
|
870 型刚性接头安装说明 | I-870 |
|
|
891C 号、891H 号、892C 号和 892H 号蒸汽和冷凝水内嵌集液包管件提交文件 | 100.14 |
|
|
893C 号、893H 号、894C 号和 894H 号蒸汽和冷凝水竖管集液包提交文件 | 100.15 |
|
|
OGS-200 沟槽管端管件提交文件 | 100.01 |
|
|
OGS-200 滚槽规格提交文件 | 25.12 |
|
|
870 型刚性接头密封组件化学兼容性指南 | 05.10 |
|
引进新式蒸汽解决方案;Victaulic 新式蒸汽解决方案是连接蒸汽系统最快、最有效的方式