用于饮用水应用的 875 型异径接头
- 仅用于不锈钢和镀锌碳钢饮用水管道系统
- 使用 P 级垫圈材料提高对典型饮用水消毒剂的耐受性
- Sizes from 2 x 1 1/2 through 10 x 8 | DN50 x DN40 through DN250 x DN200
- 压力可达 500 psi | 3447 kPa
- 工作温度:+0˚F 至 +180˚F | -18˚C 至 +82˚C
- Permits direct reduction on piping run
- 仅在某些地区供应,有关详细信息,请与Victaulic(唯特利)联系