用于饮用水应用的 877N 型 QuickVic™ Installation-Ready™ 挠性接头
- 仅用于不锈钢和镀锌碳钢饮用水管道系统
- 使用 P 级垫圈材料提高对典型饮用水消毒剂的耐受性
- 尺寸 2 – 8" | DN50 – DN200
- 压力可达 1000 psi | 6895 kPa | 69 bar
- 工作温度:+0˚F 至 +180˚F | -18˚C 至 +82˚C
- 提供挠性管道连接,允许有限的线性和/或角向移动
- 仅在某些地区供应,有关详细信息,请与Victaulic(唯特利)联系
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | 下载 | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
用于饮用水应用的 877N 型 QuickVic™ Installation-Ready™ 挠性接头技术文件 | 06.29 |
|
|
适用于饮用水的 877N 型 QuickVic™ Installation-Ready™ 挠性接头安装说明 | I-877N |
|
|
ANSI/NSF 饮用水认证 | 02.06 |
|
|
Victaulic(唯特利)端头盲板安装说明 | I 端头盲板 |
|
|
《现场安装手册》 | I-100 |
|
|
冲击工具使用指南 | I-IMPACT |
|
饮用水管道连接和流量控制解决方案;Victaulic(唯特利)为商业和工业饮用水管道系统提供管道系统解决方案
Installation-Ready™ 沟槽技术管道接头和管件;什么是 Installation-Ready™ 技术?已获专利的 Victaulic(唯特利)Installation-Ready™ 接头可提供快速、便捷的管道连接。