用于饮用水应用的 889 型刚性接头
- For use on stainless steel potable water piping systems only
- 使用 P 级垫圈材料提高对典型饮用水消毒剂的耐受性
- 尺寸 2 – 12" | DN50– DN300
- 压力可达 750 psi | 5171 kPa | 52 bar
- 工作温度:+0˚F 至 +180˚F | -18˚C 至 +82˚C
- 提供刚性管道接头,设计用于限制轴向或角向移动
- 仅在某些地区供应,有关详细信息,请与Victaulic(唯特利)联系