Style 907 HDPE-to-Steel Transition Coupling

  • 为平端 HDPE 管道 (SDR 7 - SDR 21) 和沟槽钢管系统提供单一过渡连接
  • IPS HDPE 管道尺寸范围:2 – 8″;IPS 沟槽钢管尺寸范围:2 – 8″
  • ISO HDPE 管道尺寸范围:63 – 225 mm;ISO 沟槽钢管尺寸范围:50 – 200 mm
  • 压力额定值达到或超过管道本身的工作性能