高密度聚乙烯 (HDPE) 管道至钢管的 907/W907 型过渡接头
- 在平端高密度聚乙烯 (HDPE) 管道 (SDR 7 - SDR 26) 与沟槽钢管系统部件之间提供单一过渡连接
- 尺寸 2 – 14″ IPS 高密度聚乙烯 (HDPE) 到 2 – 14″ IPS 沟槽钢管
- 尺寸 63 – 355 mm ISO 高密度聚乙烯 (HDPE) 管道至 50 – 350 mm ISO 沟槽钢管
- 压力额定值达到或超过管道本身的工作性能
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | 下载 | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
用于高密度聚乙烯 (HDPE) 的 907 型过渡接头技术文件 | 19.10 |
|
|
用于 HDPE 管道的 907 型过渡接头安装说明 | IT-907 |
|
|
HDPE 产品现场安装手册 | I-900 |
|
|
用于 PE-Xa 管道的 Victaulic(唯特利)接头性能数据 | 36.01 |
|
|
Victaulic(唯特利)HDPE 解决方案在埋地应用中的耐腐蚀性 | WP-37 |
|
|
用于埋地应用的 HDPE 管道 | MB-012 |
|
|
用于 HDPE 管道质量测试的系统解决方案 | 19.50 |
|
|
可能不兼容尺寸为 NPS 2″ | DN50 和更小的 F 型管道 – 应用程序通知 | AN-001 |
|
用于高密度聚乙烯 (HDPE) 管道的系统解决方案。业内首创的用于机械连接高密度聚乙烯 (HDPE) 管道的 Installation-Ready™ 平端和沟槽技术
Installation-Ready™ 沟槽技术管道接头和管件;什么是 Installation-Ready™ 技术?已获专利的 Victaulic(唯特利)Installation-Ready™ 接头可提供快速、便捷的管道连接。