FireLock™ Style 922 Outlet-T
- 在管道上能够开孔的任何位置提供一个直接支管连接
- 可提供内螺纹连接接口
- 尺寸 1¼ – 2½" | 25 – 76.1 mm
- 压力可达300 psi | 2068 kPa | 21 bar
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | 下载 | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
922 型 FireLock™ 三通出口接头技术文件 | 10.52 |
|
|
《现场安装手册》 | I-100 |
|
|
冲击工具使用指南 | I-IMPACT |
|