926型机械三通龙头接口
- 设计用于符合 IPS、ISO 和 DIPS 管道尺寸规格,材质为高密度聚乙烯 (HDPE)、钢材和球墨铸铁的管道上提供一个接口连接
- 可在 10 – 32" IPS 管道直径上制备 4" 接口
- 可在 16 – 48" IPS 管道直径上制备 6" 接口
- 可在 250 – 800 mm ISO 管道直径上制备 114.3 mm 接口
- 可在 400 – 1200 mm ISO 管道直径上制备 168.3 mm 接口
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | 下载 | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
926型机械三通龙头接口技术文件 | 11.07 |
|
用于高密度聚乙烯 (HDPE) 管道的系统解决方案。业内首创的用于机械连接高密度聚乙烯 (HDPE) 管道的 Installation-Ready™ 平端和沟槽技术