99 型平端接头
- 夹持齿提供连接平端与坡口端管道和管件的高强度元件
- 未设计用于塑料管道
- 尺寸 1 – 18″ | DN25 – DN450
- 压力可达750 psi | 5171 kPa | 52 bar
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | 下载 | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
99 型 Roust-A-Bout® 接头技术文件 | 14.02 |
|
|
中国船级社认证 | WG21PTB00001_03 |
|
|
美国船级社海事产品认证 – 99 型 | 22-2216515-PDA |
|
|
《现场安装手册》 | I-100 |
|
|
可能不兼容尺寸为 NPS 2″ | DN50 和更小的 F 型管道 – 应用程序通知 | AN-001 |
|