VicFlex™ AB4 型支架 – 钢槽
- 一件式支架,用于带槽钢龙骨系统的硬质天花
- 比螺纹黑管可快10×,避免了杂乱的切割工具
- 室内升降支架允许垂直调节,不用破坏天花板平面
- 尺寸 24″ | 610 mm 和 48″ | 1219 mm
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | Downloads | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
VicFlex™ AH1 系列和AH1-CC 系列编织软管技术文件 | 10.95 |
|
|
VicFlex™ AB4 型槽钢支架安装手册 | I-VICFLEX-AB4 |
|
|
VicFlex™ AH2-300 系列编织软管技术文件 | 10.84 |
|
|
VicFlex™ AH2 系列和 AH2-CC 系列编织软管技术文件 | 10.85 |
|
Flexible Sprinkler Fittings Confidence. Speed. Performance. Fully engineered and manufactured by Victaulic, VicFlex™ offers unparalleled confidence with 100% kink-resistance,