StrengThin™ 刚性接头D08型,用于高压不锈钢管道
- 设计用于在不锈钢系统上提供与焊接一样的高压承载能力
- 采用高强度沟槽设计,可在薄壁超级奥氏体、双相和超双相不锈钢管道上实现更高性能。
- 管道尺寸 2 – 16″ | DN50 – DN400
- 2 - 6″ | DN50 - DN150 适用于壁厚 10S 的管道
- 8 - 16″ | DN200 - DN400 适用于壁厚 20 的管道
- 压力可达 1200 psi | 8274 kPa | 83 bar
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | Downloads | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
用于高压不锈钢管的 D08 型 StrengThin™ 刚性接头技术文件 | 17.30 |
|
|
用于高压不锈钢管的 D08 型 StrengThin™ 刚性接头安装手册 | I-D08 |
|