StrengThin™ 100刚性接头E497型,用于不锈钢管道
- 设计用于薄壁不锈钢管道
- 尺寸 2 – 12″ | DN50 – DN300
- 压力可达 232 psi | 1600 kPa | 16 bar
- 仅在某些地区销售,有关详细信息,请与 唯特利 联系
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | Downloads | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
用于不锈钢管道的 StrengThin™ 100 系统 E497 型刚性接头技术文件 | 31.02 |
|
|
用于 StrengThin™ 100 系统的 E497 型 Installation-Ready™ 刚性接头安装说明 | I-E497 |
|
|
不锈钢管道制备指南 | 17.01 |
|
|
StrengThin™ 100 系统 – 用于不锈钢系统的管件技术文件 | 31.04 |
|
|
Impact Tool Usage Guidelines | I-IMPACT |
|
饮用水管道连接和流量控制解决方案;Victaulic(唯特利)为商业和工业饮用水管道系统提供管道系统解决方案
For Thin Wall Stainless Steel THE INDUSTRY’S FIRST GROOVED MECHANICAL PIPING SYSTEM TO PERFORM UP TO 16 BAR ON