HCT 908开孔工具
- 一件式开孔工具,适用于在碳钢和不锈钢管道上加工 2 3/4" | DN120 以下的孔口;适用于最大管道尺寸 8" | DN200
- 允许使用各种 Victaulic(唯特利)出口接头
- 电源要求:110伏、单相、60赫兹、7安
- 重量:23 lbs. | 10 kg
- 仅在某些地区供应,有关详细信息,请与Victaulic(唯特利)联系
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | 下载 | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
管道制备工具提交文件 | 24.01 |
|
|
HCT908 型开孔工具手册 | TM-HCT908 |
|
|
HCT908 型开孔工具维修部件手册 | RP-HCT908 |
|
管端制备机器与工具:管端制备应该做到快速、轻松且无杂乱。为什么要舍多求少