EndSeal™ Style HP-70ES High-Pressure Coupling for Plastic Coated Pipe

  • 适合用于塑料涂覆或高压钢性管道系统
  • 壁厚 Schedule 80,用于HP-70ES接头
  • 接头尺寸 2 – 12″ | DN50 – DN300 和管件尺寸 2 – 6″ | DN50 – DN150
  • 压力可达 2500 psi | 17237 kPa | 172 bar
  • 仅在某些地区供应,有关详细信息,请与Victaulic(唯特利)联系